Корпус - HC-STA-D25-BWSC-EL-AL - 1424390

Встраиваемые корпуса D25, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: PA, высота: 26 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, защитная крышка: да, Стандартн.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424390
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 531 (C-2-2019)
GTIN 4055626371306
Вес/шт. (без упаковки) 70,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь