Корпус - HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL - 1424361

Соединительный корпус D15, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 64 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M25, Стандартн.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424361
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 527 (C-2-2019)
GTIN 4055626371030
Вес/шт. (без упаковки) 150,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь