Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-MS/1,15-PUR/M8FSSCO NLM - 1424279

Нет доступных изображений

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 1,15 м, Исполнения на заказ

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424279
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626376387
Вес/шт. (без упаковки) 43,800 GRM