Т-распределитель - QPD T3PE2,5 2X9-14 BK - 1424048

Т-распределитель, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 1 мм² ... 2,5 мм², 690 В, 20 A, черный, с двумя гайками QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Гибкость и компактность - благодаря внутреннему соединению контактов возможно использовать H- и T-образные разветвители для создания отводов магистрали или в качестве звездной скрутки

Коммерческие данные

Код заказа 1424048
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 482 (C-2-2019)
GTIN 4055626366500
Вес/шт. (без упаковки) 153,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь