Модуль для установки контактов - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

Модуль для установки контактов, полюсов: 5, контакты цепи питания: 5, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 2, Розетка, Зажимы Push-in, 230 В/400 В, 16 A, 0,25 мм² ... 1,5 мм², применение: Мощность

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1423962
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 577 (C-2-2019)
GTIN 4055626365817
Вес/шт. (без упаковки) 18,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь