Силовой кабель - SAC-4P-M12MSS/14,5-PUR/FSSPESH - 1423673

Нет доступных изображений

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, S-кодирование, к Гнездо прямое M12, S-кодирование, длина кабеля: 14,5 м, для переменного тока до 12 A / 690 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 12 A и 690 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1423673
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 15 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626353258
Вес/шт. (без упаковки) 2 086,000 GRM