Сетевой кабель - NBC-MSX/ 2,0-94C/MSX SCO - 1423303

Нет доступных изображений

Сетевой кабель, Ethernet, 8-полюсн., PUR, цвет морской воды RAL 5021, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: X, к Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, длина кабеля: 2 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1423303
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626338170
Вес/шт. (без упаковки) 158,000 GRM