Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-M12MS/5,0-B20/M12FR - 1422878

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо угловой M12, А-кодирование, длина кабеля: 5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания

Коммерческие данные

Код заказа 1422878
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626317298
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM