Штекерный соединитель RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - 1421128

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP20, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5 (МЭК 11801:2002), mатериал: Цинк. литье под давлением, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: угловой

Цена:

Преимущества для Вас

  • подготовка без специального инструмента
  • One-Piece Design
  • AWG 23-22
  • Экранирование на 360°
  • Высокая ударо- и вибростойкость
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1421128
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 373 (C-2-2019)
GTIN 4055626254678
Вес/шт. (без упаковки) 31,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь