Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-M12MS/0,3-500/M12FS FB - 1421010

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование, длина кабеля: 0,3 м, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Простота очистки благодаря особому гигиеничному исполнению
  • Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения

Коммерческие данные

Код заказа 1421010
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626250403
Вес/шт. (без упаковки) 40,110 GRM