Силовой кабель - SAC-5P-MINMR/2,0-441/MINFR PWR - 1419917

Силовой кабель, 5-полюсн., PUR, серый RAL 7001, Штекеры угловой 7/8"-16UNF, к Гнездо угловой 7/8"-16UNF, длина кабеля: 2 м, Сечение жилы 2,5 мм², для питания

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочные соединители монтажного размера 7/8"-16UNF
  • Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания

Коммерческие данные

Код заказа 1419917
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 277 (C-4-2015)
GTIN 4046356537667
Вес/шт. (без упаковки) 503,000 GRM