Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-12P- 4,9-35T/FR SH SCO - 1419912

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 12-полюсн., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., длина кабеля: 4,9 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Экономия места – благодаря многополюсным разъемам
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419912
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626206929
Вес/шт. (без упаковки) 486,100 GRM