Модуль для контактов - HC-Q04-I-CT-M - 1419898

Модуль для контактов, полюсов: 4, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжим, 830 В, 40 A, 1,5 мм² ... 6 мм², применение: Мощность, только для пластиковых корпусов

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419898
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 511 (C-2-2019)
GTIN 4055626256177
Вес/шт. (без упаковки) 12,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь