Сетевой кабель - VS-M8MS-IP20/93B-2,0 - 1402454

Готовый кабель Ethernet, тип B, экранированный, четверка звездной скрутки, AWG 22, гибкий (7-проволочный), RAL 6018 (желто-зеленый), Ethernet-штекер М8 на штекер RJ45/IP20, длина: 2,0 м, подходит для PROFINET и EtherCAT

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1402454
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 322 (PC-2011)
GTIN 4046356616119
Вес/шт. (без упаковки) 163,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь