Штекерный соединитель RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Разъем RJ45, IP20, CAT5e, 4-контактный, VARAN с технологией быстрого подключения QUICKON, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 23, для кабелей диаметром 4,5 мм ... 8,0 мм, цвет: серый

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1402410
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4046356727631
Вес/шт. (без упаковки) 12,450 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь