Оптоволоконный патч-кабель - FOC-PN-HCS-GI-1005/... - 1402189

Монтажный кабель PROFINET на основе HCS-GI-волокна с возможностью сборки на месте для стационарного прокладывания в помещениях, с волокном с градиентным индексом показателя преломления для обеспечения наивысшей производительности, а также компонентами из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала. Кабель не содержит галогенов, устойчив к воздействию озона и УФ-излучения и оснащен прочной внешней оболочкой из полиуретана.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прочный монтажный кабель для применения в помещении
  • Одиночные жилы, 2,2 мм, из поливинилхлорида (ПВХ)
  • Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
  • Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
  • Волокна с градиентным профилем показателя преломления для удовлетворения наивысших требований к ширине полосы канала
  • PROFINET, тип C
  • Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения
  • Для применения в системах Ethernet со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с

Коммерческие данные

Код заказа 1402189
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 151 (C-2-2013)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь