Встраиваемый соединитель для шинной системы - SACC-DSI-FSD-4P-L180/12 FD SH - 1402014

Встраиваемое гнездо шинной системы, Ethernet, 4-конт., M12-SPEEDCON, экранированное, с мех. ключом D, на заднюю стенку/резьбовой монтаж, резьба Pg9, с прямым выводом под пайку, исполнение с паечными лепестками 12 мм, с плоским уплотнением

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
  • Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1402014
Упаковочная единица 20 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356579742
Вес/шт. (без упаковки) 13,965 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь