Оптоволоконный патч-кабель - FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 - 1400622

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM4, штекеры: LC / LC, класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 2 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Многомодовый оптический патч-кабель для прокладки внутри помещений
  • Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
  • Все компоненты соответствуют UL 94, V0
  • Отдельные элементы 2,8 мм из негорючего материала, не содержащего галогенов
  • Интерферометрические тесты на каждом этапе процесса сертификации
  • Превосходные механические и оптические характеристики
  • Соответствует промышленным стандартам в области оптики и механики
  • Разъем со шлейфом UPC доя оптимальных коэффициентов затухания
  • Малогибкое волокно
  • Индивидуальны протокол измерения с вносимым затуханием ≤ 0,3 дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-4
  • Индивидуальны протокол измерения с обратным затуханием ≤ 35 дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-6
  • Полная проверка согласно МЭК 61753-122-2 и МЭК 61753-1 C
  • Испытания на стойкость к термоциклированию согласно МЭК 61300-2-1
  • Испытания на вибростойкость по МЭК 61300-2-1
  • Прочность кабельного разъема на растяжение согласно МЭК 61300-2-5

Коммерческие данные

Код заказа 1400622
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 421 (C-2-2017)
GTIN 4046356734875
Вес/шт. (без упаковки) 45,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь