Клещи для опрессовки - CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS - 1213176

Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 10H

Цена:

Преимущества для Вас

  • Эргономичная рукоятка обеспечивает комфортный режим управления, не вызывающий усталости
  • Небольшая ширина рукоятки идеально подходит для любой руки
  • Прочная пластиковая скоба над головкой клещей защищает инструмент от повреждения в результате падения
  • Оптимизированная передача рычага сокращает усилие нажатия до 30 %
  • Принудительная блокировка гарантирует постоянное высокое качество результатов обжима
  • Оптимально подходят для сдвоенных кабельных наконечников
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1213176
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 475 (C-3-2017)
GTIN 4055626212654
Вес/шт. (без упаковки) 330,850 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь