Кусачки-бокорезы - MICROFOX-S ESD_DB - 1212804

Бокорезы для электроники ESD, круглая головка, без фаски, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием и фосфатированные, двухкомп. рукоятка, режущая способность для материала: мягкий 0,2 ... 2,0 мм; средний 1 мм, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает усталость и соскальзывание руки
  • Открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
  • Изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали
  • Завинченный шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки
  • Металлические поверхности тщательно отполированы и фосфатированы, что обеспечивает оптимальную защиту от ржавчины и отсутствие бликов во время работы
  • Специальные ручки из токопроводящего пластика обеспечивают медленное и контролируемое снятие электростатической энергии в соответствии с такими нормами, как, например, DIN EN 61340-5
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1212804
Упаковочная единица 6 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356994675
Вес/шт. (без упаковки) 84,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь