Клещи для опрессовки - CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M - 1212718

Клещи для опрессовки, компактная конструкция, коаксиальный штекерный соединитель HDTV, BNC, TNC, 1,04 мм, 4,52 мм, 6,48 мм, 7,06 мм, четыре размеченные матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Клещи для опрессовки коаксиальных соединителей
  • Возможность снятия принудительной блокировки
  • Боковой ввод провода

Коммерческие данные

Код заказа 1212718
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857772
Вес/шт. (без упаковки) 620,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь