Utensili - SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 1212605

La figura mostra la versione SF-BIT-SLS 0,6x3,5

Bit di avvitamento, intaglio, sagomato, azionamento E6,3-1/4", per viti per presa di prova, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Код заказа 1212605
Упаковочная единица 5 Шт
Страница каталога Стр. 454 (C-3-2017)
GTIN 4046356590280
Вес/шт. (без упаковки) 7,310 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь