Динамометрическая отвертка - TSD 08 SAC - 1212597

На рисунке показан вариант TSD 04 SAC

Динамометрическая отвертка с предварительно установленным крутящим моментом 0,8 Нм, с шестигранником 4 мм для установки битов SAC, двухкомпонентная ручка, с устройством защиты от перекатывания

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разные штекерные насадки SAC ... для самых разнообразных задач
  • В динамометрических отвертках TSD-M... возможна индивидуальная настройка крутящего момента
  • Динамометрическая отвертка TSD ... SAC с разными крутящими моментами от 0,2 Нм до 2,5 Нм
  • К адаптеру TSD-M... подходят различные насадки

Коммерческие данные

Код заказа 1212597
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 458 (C-3-2017)
GTIN 4046356590716
Вес/шт. (без упаковки) 91,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь