Наконечник для отвертки - SF-BIT-TX 20-50 - 1212578

На рисунке показан вариант SF-BIT-TX 20x50

Отверточный бит, Torx®, привод E6,3-1/4", размер: TX 20 x 50 мм, вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

Коммерческие данные

Код заказа 1212578
Упаковочная единица 5 Шт
Страница каталога Стр. 455 (C-3-2017)
GTIN 4046356590136
Вес/шт. (без упаковки) 8,940 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь