Кабельный наконечник - AI 0,75- 8 GY-S - 1212522

Кабельные наконечники в лентах, 0,75 мм², длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, цвет серый, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходящие к CRIMPHANDY кабельные наконечники в лентах можно использовать со всеми соединительными зажимами, особенно с изделиями серии CLIPLINE complete
  • Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
  • Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм

Коммерческие данные

Код заказа 1212522
Упаковочная единица 1000 Шт
Минимальный объем заказа 1000 Шт
Страница каталога Стр. 488 (C-3-2017)
GTIN 4046356589628
Вес/шт. (без упаковки) 0,109 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь