Инструмент для удаления изоляции - WIREFOX-D 13 - 1212162

Инструмент для снятия изоляции с кабелей распределительных систем здания, диаметром 8 - 13 мм, например: NYM 3 x 1,5мм² - 5 x 2,5мм², снятие изоляции с отдельных проводов сечением 0,2 - 4 мм², с лезвием для выполнения продольных разрезов и выдвижным ножом

Цена:

Преимущества для Вас

  • Большой выбор высокоточных инструментов для снятия изоляции
  • Подходящий инструмент для любых задач

Коммерческие данные

Код заказа 1212162
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 413 (C-3-2017)
GTIN 4046356454155
Вес/шт. (без упаковки) 63,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь