Электрический обжимной инструмент - CF 500-120V - 1208351

На рисунке показан вариант CF 500-230V

Универсальный электрический инструмент со сменными матрицами для обжима различных контактных элементов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельные наконечники сечением до 50 мм²
  • Неизолированные кабельные наконечники сечением до 6 мм²
  • Точеные контакты сечением до 10 мм²
  • Кабельные наконечники TWIN, сечение до 2 x 10 мм²
  • Изолированные кабельные наконечники сечением до 6 мм²
  • Наконечники с отверстиями, сечение до 10 мм²

Коммерческие данные

Код заказа 1208351
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 510 (C-3-2017)
GTIN 4046356148085
Вес/шт. (без упаковки) 999,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь