Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Несущая рейка без перфорации, Стандартный профиль, ширина: 35 мм, высота: 15 мм, соотв. EN 60715, mатериал: Алюминий, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: cеребристый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • С помощью скользящих гаек можно крепить элементы, у которых нет дополнительной фиксирующей ножки
  • Монтажная рейка NS 35/15 AL рассчитана на крепление скользящих гаек GLM ...

Коммерческие данные

Код заказа 1201756
Упаковочная единица 5 Шт
Страница каталога Стр. 580 (C-3-2017)
GTIN 4017918017477
Вес/шт. (без упаковки) 680,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь