DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BDWH:-GND - 1035619

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

PCB connector, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1035619
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626542256
Вес/шт. (без упаковки) 4,358 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь