MKKDSNH 1,5/ 5-5,08 - 1034681

Нет доступных изображений

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Высокая конструкция позволяет подключать провода при работе с залитыми печатными платами
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1034681
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626541136
Вес/шт. (без упаковки) 6,438 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь