Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 2,5/ 4-H-EX PROFINET 1 - 1034484

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток (Ex): 23 A, номинальное напряжение (Ex): 176 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Клемма печатной платы соответствует требованиям «Директивы для PROFINET» в редакции от 05/2017

Цена:

Преимущества для Вас

  • Выполняет требования «Директивы для PROFINET» в редакции 05/2017
  • Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801
  • Соответствует повышенным требованиям к безопасности по классу взрывозащиты Ex e согласно МЭК 60079-7 для взрывоопасных областей
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1034484
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626540863
Вес/шт. (без упаковки) 4,410 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь