Клеммный блок - PTTBS 2,5-DIO/O-U CUS - 1026165

На рисунке показана модель PTTBS 2,5-DIO/U-O

Клеммный блок, с интегрированным диодом 1N4007, после установки символ включения находится в поле зрения, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 20 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Преимущества для Вас

  • Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
  • Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
  • Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы

Коммерческие данные

Код заказа 1026165
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626518787
Вес/шт. (без упаковки) 12,656 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь