Силовой кабель - SAC-3P-MSS/ 8,0-PVC/FSS PE SCO - 1019122

Нет доступных изображений

Силовой кабель, 3-полюсн., ПВХ, черный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, S-кодирование, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, S-кодирование, длина кабеля: 8 м, для переменного тока до 16 A / 230 В

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем B AC для цепей до 16 A и 230 B AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1019122
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626504940
Вес/шт. (без упаковки) 710,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь