Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTAF 1/ 2-5,0-EL MCWH/BU - 1017273

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1017273
Упаковочная единица 165 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626500409
Вес/шт. (без упаковки) 1,320 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь