Табличка "Опасные вещества" - PML-GHS103 (13X13) - 1014273

Табличка "Опасные вещества", Лист, красный/белый, с маркировкой: Окисляющие вещества, Тип монтажа: склеивание, Диаметр: 0 мм, Размер маркировочного поля: 13 х 13 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Самоклеющиеся таблички для обозначения опасных веществ с символом
  • Маркировка соответствует международному стандарту в соответствии с СГС
  • Высокая термостойкость
  • Высокая клеящая способность
  • Подходит для применения внутри и вне помещений

Коммерческие данные

Код заказа 1014273
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 351 (C-5-2015)
GTIN 4046356786904
Вес/шт. (без упаковки) 5,680 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь