Маркер для трубопроводов - PML-T101 (52X560)R - 1014230

Маркер для трубопроводов, рулон, зеленый, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 52 х 560 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка для трубопроводов, для наклеивания, без надписей
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Маркировка трубопроводов в соответствии с DIN 2403
  • Данная маркировка в комбинации с табличками для обозначения опасных веществ PML-GHS позволяет создать маркировку в соответствии с Правилами обращения с опасными веществами (GefStoffV)
  • Высокая клеящая способность
  • Концы стрелок с тонкой перфорацией обеспечивают простое отсоединение неиспользуемых углов
  • Высокая термостойкость
  • Внешний держатель рулона для принтера THERMOMARK ROLL, для рулона с наружным диаметром до 500 мм
  • Группа 1 (вода)

Коммерческие данные

Код заказа 1014230
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 378 (C-3-2017)
GTIN 4046356784269
Вес/шт. (без упаковки) 1 686,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь