Предписывающая табличка - US-PML-M100 (D50) - 1014176

Предписывающая табличка, Карта, синий/белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD: Пустой, Тип монтажа: склеивание, Диаметр: 50 мм, Размер маркировочного поля: d: 50 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UniSheet - Наклеивающиеся предписывающие таблички, цветные, без символа
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Коммерческие данные

Код заказа 1014176
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 374 (C-3-2017)
GTIN 4046356786447
Вес/шт. (без упаковки) 5,370 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь