Предписывающая табличка - PML-M102 (D100) - 1014141

Предписывающая табличка, Лист, синий/белый, с маркировкой: Надеть защитные очки, тип монтажа: склеивание, диаметр: 100 мм, размер маркировочного поля: d: 100 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Наклеивающиеся предписывающие таблички, с символом
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предписывающие таблички соответствует международному стандарту ISO 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Коммерческие данные

Код заказа 1014141
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 337 (C-5-2015)
GTIN 4046356783866
Вес/шт. (без упаковки) 19,570 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь