Предупредительная табличка - US-PML-W200 (100X100) - 1014133

Предупредительная табличка, Карта, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 100 х 100 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • UniSheet - предупреждающие таблички для наклеивания, без надписей
  • Подходит для применения внутри и вне помещений
  • Предупреждающие таблички соответствуют международному стандарту ISО 7010
  • Высокогибкие мягкие этикетки из ПВХ, которые легко наносятся даже на неровные поверхности

Коммерческие данные

Код заказа 1014133
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 368 (C-3-2017)
GTIN 4046356786430
Вес/шт. (без упаковки) 5,910 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь