Держатель для маркировки кабеля - KMK UV (60X15) - 1014108

Держатель для маркировки кабеля, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 9 мм, размер маркировочного поля: 60 х 15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки
  • Пластмассовая кабельная маркировка для обозначения и стягивания проводников и кабелей, прокладываемых внутри помещений и вне их
  • Они имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
  • Надписи наносятся на вставные таблички, которые для предотвращения загрязнения закрываются прозрачными крышками

Коммерческие данные

Код заказа 1014108
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Страница каталога Стр. 249 (C-3-2017)
GTIN 4046356782685
Вес/шт. (без упаковки) 4,340 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь