Держатель маркировки проводника - PATG 0/15 - 1013740

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 1,2 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... и EMT...
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Коммерческие данные

Код заказа 1013740
Упаковочная единица 1000 Шт
Минимальный объем заказа 1000 Шт
Страница каталога Стр. 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918013936
Вес/шт. (без упаковки) 0,150 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь