Маркеры для устройств - EMLP-AL (27X27) - 1011796

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 27 х 27 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования из алюминия
  • Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED

Коммерческие данные

Код заказа 1011796
Упаковочная единица 90 Шт
Минимальный объем заказа 900 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626486918
Вес/шт. (без упаковки) 1,868 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь