Силовой кабель - SAC-4P-MRT/ 0,4-PUR/FRT SCO - 1007371

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, Т-кодирование, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, Т-кодирование, длина кабеля: 0,4 м

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1007371
Упаковочная единица 1 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626479569
Вес/шт. (без упаковки) 94,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь