Корпус для электроники - BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - 1006943

Нет доступных изображений

Верхняя часть, цвет: черный

Цена:

Краткий обзор

Сертификаты

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 1006943
Упаковочная единица 80 Шт
Минимальный объем заказа 480 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626481005
Вес/шт. (без упаковки) 22,660 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь