Кабельная стяжкам - PKB 290X4,8 - 1005499

Кабельный зажим, размер: Д x Ш, 290 x 4,8 мм, цвет: прозрачный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Кабельные стяжки затягиваются и отрезаются специальным инструментом UNIFOX-CT... за одну рабочую операцию
  • Пластмассовые кабельные стяжки идеально подходят для маркеров WMTB, KMK 2 и KMK 4 производства Phoenix Contact
  • Стойкость к УФ-излучению (черный цвет), для наружной эксплуатации
  • Для связывания проводов управления и кабелей
  • Кабельные стяжки предназначены для кабелей, прокладываемых как внутри, так и снаружи помещения и эксплуатируемых в любых промышленных условиях
  • Прозрачные, для стандартных областей применения

Коммерческие данные

Код заказа 1005499
Упаковочная единица 1000 Шт
Sales key 06 -
Страница каталога Стр. 382 (CL2-2011)
GTIN 4017918012564
Вес/шт. (без упаковки) 1,970 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь