Панель PC - TPM150ZGX-12/800330924 S00061 - 1003000

Рисунок аналогичный

Панель PC с TFT-дисплей 38,1 см / 15"-дисплей (аналогово-резистивные (GFG)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 цветов , Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz,  4 USB Host 2.0,  2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 6.0 и прикладное ПО: Movicon™. (шинная система: без)

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1003000
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626386171
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь