Клеммы для установки предохранителей - USIG BU - 0920122

На рисунке показана комбинация из моделей USIG и ST1-SILED 24

Клеммы для установки предохранителей, без штекера с держателем предохранителя, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,5 мм²- 16 мм², AWG: 20 - 6, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 500 В, ширина: 10,2 мм, тип предохранителей: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30 / 6,3 x 32, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0920122
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 460 (C-1-2017)
GTIN 4017918010140
Вес/шт. (без упаковки) 27,224 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь