Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 F1 100 1,0A - 0914073

Термомагнитный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 6 мм², AWG: 24 - 10, номинальный ток: 1 A, ширина: 12,5 мм, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, Цвет: черный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0914073
Упаковочная единица 6 Шт
Sales key 04 -
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008758
Вес/шт. (без упаковки) 70,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь