Термомагнитный защитный выключатель - TMC 1 F1 100 0,3A - 0914028

На рисунке показана модель TMC 1 F1 100 1A

Термомагнитный защитный выключатель, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 6 мм², AWG: 24 - 10, номинальный ток: 0,3 A, ширина: 12,5 мм, тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, Цвет: черный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0914028
Упаковочная единица 6 Шт
Sales key 04 -
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 282 (CL-2002)
GTIN 4017918008703
Вес/шт. (без упаковки) 69,950 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь