Плавкая вставка - S 2 A/380 V - 0913016

На рисунке показана модель с током 16 А

Плавкая вставка, номинальный ток: 2 A, длина: 36 мм, диаметр: 11 мм, цвет: розовый

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0913016
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 468 (C-1-2017)
GTIN 4017918008116
Вес/шт. (без упаковки) 6,040 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь